• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

71909CVUJ74 - SNR

71909CVUJ74

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap45 mm
D - Dış çap68 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
d1 - İç bilezik dış çapı52,3 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı60,7 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı63,62 mm
a - Yük uygulama noktası14 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,128 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük14,6 kN
C0 - Statik yük12,6 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,69 kN
f0 - Faktör16.195
Eksenel yer değiştirme K faktörü1.29
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,08 kN
Eksenel rijitlik48 N/µm
Radyal rijitlik276 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ31000 tr/min
N lim - gres20000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,914 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,086 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)8,793 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,397 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,446 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı49,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı49,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı63,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı63,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image