• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

71910CVUJ84 - SNR

71910CVUJ84

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap50 mm
D - Dış çap72 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
d1 - İç bilezik dış çapı56,8 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı65,2 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı68,02 mm
a - Yük uygulama noktası14 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,129 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük14,8 kN
C0 - Statik yük13,4 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,72 kN
f0 - Faktör16.386
Eksenel yer değiştirme K faktörü1.26
Ön yük seviyesi8
Ön yük değeri0,23 kN
Eksenel rijitlik80 N/µm
Radyal rijitlik395 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ29000 tr/min
N lim - gres19000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,444 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,556 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)9,509 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,755 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,45 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı54,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı54,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı67,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı67,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image