• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

71911CVUJ84 - SNR

71911CVUJ84

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap55 mm
D - Dış çap80 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği13 mm
d1 - İç bilezik dış çapı63,1 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı71,9 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı75,19 mm
a - Yük uygulama noktası16 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,181 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük18,3 kN
C0 - Statik yük16,9 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,91 kN
f0 - Faktör16.346
Eksenel yer değiştirme K faktörü1.24
Ön yük seviyesi8
Ön yük değeri0,28 kN
Eksenel rijitlik86 N/µm
Radyal rijitlik433 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ26000 tr/min
N lim - gres17000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,427 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,573 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)9,35 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,675 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,449 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı60,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı60,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı74,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı74,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image