• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

71913HVUJ84 - SNR

71913HVUJ84

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap65 mm
D - Dış çap90 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği13 mm
d1 - İç bilezik dış çapı73,1 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı81,9 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı85,19 mm
a - Yük uygulama noktası25 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,21 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük18,2 kN
C0 - Statik yük18,6 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,04 kN
f0 - Faktör16.792
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.54
Ön yük seviyesi8
Ön yük değeri0,47 kN
Eksenel rijitlik214 N/µm
Radyal rijitlik432 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ21000 tr/min
N lim - gres13500 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,998 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)13,003 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)10,773 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)5,387 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,458 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı70,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı70,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı84,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı84,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image