Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

71914HVUJ84 - SNR

71914HVUJ84

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap70 mm
D - Dış çap100 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği16 mm
d1 - İç bilezik dış çapı80,1 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı89,9 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı93,49 mm
a - Yük uygulama noktası28 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,34 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük22,4 kN
C0 - Statik yük23 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,32 kN
f0 - Faktör16.764
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.5
Ön yük seviyesi8
Ön yük değeri0,59 kN
Eksenel rijitlik247 N/µm
Radyal rijitlik494 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ19000 tr/min
N lim - gres12500 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,984 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)13,016 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)10,631 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)5,316 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,458 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı75,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı75,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı94,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı94,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image