Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 80 mm D - Dış çap 110 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 16 mm d1 - İç bilezik dış çapı 89,4 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 100,75 mm D2 - Dış bilezik iç çapı 105,08 mm a - Yük uygulama noktası 21 mm α - Temas açısı 15 ° rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 0,3 mm Hassasiyet sınıfı P4 Kütle 0,37 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 34,4 kN C0 - Statik yük 36,1 kN Cu - Yorulma sınır yükü 1,94 kN f0 - Faktör 16.474 Eksenel yer değiştirme K faktörü 0.98 Ön yük seviyesi 7 Ön yük değeri 0,18 kN Eksenel rijitlik 83 N/µm Radyal rijitlik 486 N/µm Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -30 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C N lim - sıvı yağ 18500 tr/min N lim - gres 12000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 11,289 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 13,711 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 9,88 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 4,94 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,452 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 84,5 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 84,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 105,5 mm Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı 105,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 0,3 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,6 mm
Industry Calcul Factors