• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

71940CVUAJ74 - SNR

71940CVUAJ74

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap200 mm
D - Dış çap280 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği38 mm
d1 - İç bilezik dış çapı225,7 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı254,326 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı266,583 mm
a - Yük uygulama noktası51 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle6,16 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük189 kN
C0 - Statik yük244 kN
Cu - Yorulma sınır yükü8,3 kN
f0 - Faktör16.498
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.69
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri1,65 kN
Eksenel rijitlik262 N/µm
Radyal rijitlik1460 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ7300 tr/min
N lim - gres4800 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)12,206 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)14,794 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)9,986 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,993 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,452 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı212 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı212 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı268 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı268 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image