Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7201HG1UJ74 - SNR

7201HG1UJ74

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap12 mm
D - Dış çap32 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği10 mm
d1 - İç bilezik dış çapı18,31 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı26,02 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı28,55 mm
a - Yük uygulama noktası10 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,037 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük8 kN
C0 - Statik yük4 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,23 kN
f0 - Faktör12.513
Eksenel yer değiştirme K faktörü1.03
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,07 kN
Eksenel rijitlik56 N/µm
Radyal rijitlik120 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ66000 tr/min
N lim - gres43000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,774 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,226 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)3,473 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)1,737 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,377 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı16,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı16,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı27,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı27,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image