Tek sıra veya çiftler halinde eğik bilyalı rulmanlar

7202 - NTN

7202

Eğik bilyalı rulmanlar, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra eğik bilyalı rulmanlar, baskın bir eksenel bileşene sahip birleşik yükleri karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Aynı tipteki başka bir rulmana karşıt olarak takıldığında, yüksek montaj rijitliğini garanti eder. NTN ürün grubunda çeşitli seçenekler bulunmaktadır: 30° veya 40° açılar, poliamid, preslenmiş çelik veya sert pirinç kafesler, evrensel eşleştirme, boşluklar veya ön yükler vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap15 mm
D - Dış çap35 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği11 mm
a - Yük uygulama noktası12,5 mm
α - Temas açısı30 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,046 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük10 kN
C0 - Statik yük4,7 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,37 kN
N lim - sıvı yağ29000 tr/min
N lim - gres22000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı19,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı17,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı30,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı32,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image