Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7202CG1UJ74 - SNR

7202CG1UJ74

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap15 mm
D - Dış çap35 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği11 mm
d1 - İç bilezik dış çapı21,08 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı29,02 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı31,71 mm
a - Yük uygulama noktası9 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,044 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük9 kN
C0 - Statik yük4,85 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,28 kN
f0 - Faktör12.92
Eksenel yer değiştirme K faktörü2.12
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,045 kN
Eksenel rijitlik25 N/µm
Radyal rijitlik144 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ66000 tr/min
N lim - gres42000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,248 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,752 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,023 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,012 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,386 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı19,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı19,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı30,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı30,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image