Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 15 mm D - Dış çap 35 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 11 mm d1 - İç bilezik dış çapı 21,08 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 29,02 mm D2 - Dış bilezik iç çapı 32,21 mm a - Yük uygulama noktası 9 mm α - Temas açısı 15 ° rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm Hassasiyet sınıfı P4 Kütle 0,044 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 9 kN C0 - Statik yük 4,85 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,23 kN f0 - Faktör 12.9 Eksenel yer değiştirme K faktörü 2.12 Ön yük seviyesi 8 Ön yük değeri 0,13 kN Eksenel rijitlik 25 N/µm Radyal rijitlik 144 N/µm Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -30 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C N lim - sıvı yağ 66000 tr/min N lim - gres 42000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,248 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,752 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,023 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,012 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,386 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 19,5 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 19,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 30,5 mm Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı 30,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 0,6 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors