Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 15 mm D - Dış çap 35 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 11 mm d1 - İç bilezik dış çapı 21,08 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 29,02 mm D2 - Dış bilezik iç çapı 32,21 mm a - Yük uygulama noktası 11 mm α - Temas açısı 25 ° rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm Hassasiyet sınıfı P4 Kütle 0,044 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 8,7 kN C0 - Statik yük 4,7 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,28 kN f0 - Faktör 13.244 Eksenel yer değiştirme K faktörü 0.97 Ön yük seviyesi 7 Ön yük değeri 0,075 kN Eksenel rijitlik 62 N/µm Radyal rijitlik 131 N/µm Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -30 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C N lim - sıvı yağ 58000 tr/min N lim - gres 38000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,325 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,675 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,05 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,025 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,393 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 19,5 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 19,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 30,5 mm Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı 30,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 0,6 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors