• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra veya çiftler halinde eğik bilyalı rulmanlar

7203BG - NTN

7203BG

Eğik bilyalı rulmanlar, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra eğik bilyalı rulmanlar, baskın bir eksenel bileşene sahip birleşik yükleri karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Aynı tipteki başka bir rulmana karşıt olarak takıldığında, yüksek montaj rijitliğini garanti eder. NTN ürün grubunda çeşitli seçenekler bulunmaktadır: 30° veya 40° açılar, poliamid, preslenmiş çelik veya sert pirinç kafesler, evrensel eşleştirme, boşluklar veya ön yükler vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap17 mm
D - Dış çap40 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
a - Yük uygulama noktası18 mm
α - Temas açısı40 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,066 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük12,2 kN
C0 - Statik yük6,1 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,48 kN
N lim - sıvı yağ22000 tr/min
N lim - gres17000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı21,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı19,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı35,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı37,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image