Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7203CG1DUJ74 - SNR

7203CG1DUJ74

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap17 mm
D - Dış çap40 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
d1 - İç bilezik dış çapı24,1 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı32,95 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı36,48 mm
a - Yük uygulama noktası10 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,065 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük11,3 kN
C0 - Statik yük6,2 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,35 kN
f0 - Faktör12.896
Eksenel yer değiştirme K faktörü2.01
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,06 kN
Eksenel rijitlik29 N/µm
Radyal rijitlik166 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ58000 tr/min
N lim - gres37000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,242 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,758 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,003 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,002 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,386 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı21,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı21,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı35,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı35,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image