• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7203HG1UJ74 - SNR

7203HG1UJ74

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap17 mm
D - Dış çap40 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
d1 - İç bilezik dış çapı24,1 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı32,95 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı35,98 mm
a - Yük uygulama noktası13 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,065 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük10,9 kN
C0 - Statik yük6 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,35 kN
f0 - Faktör13.221
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.94
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,09 kN
Eksenel rijitlik68 N/µm
Radyal rijitlik145 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ51000 tr/min
N lim - gres33000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,32 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,68 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,03 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,015 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,393 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı21,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı21,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı35,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı35,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image