• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7204HG1UJ84 - SNR

7204HG1UJ84

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap20 mm
D - Dış çap47 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği14 mm
d1 - İç bilezik dış çapı28,5 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı38,55 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı42,7 mm
a - Yük uygulama noktası15 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,105 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük14,9 kN
C0 - Statik yük8,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,39 kN
f0 - Faktör13.6
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.83
Ön yük seviyesi8
Ön yük değeri0,41 kN
Eksenel rijitlik91 N/µm
Radyal rijitlik189 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ43000 tr/min
N lim - gres28000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,319 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,681 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,026 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,013 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,393 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı25,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı25,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı41,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı41,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image