• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7206HG1UJ74 - SNR

7206HG1UJ74

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap30 mm
D - Dış çap62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği16 mm
d1 - İç bilezik dış çapı40,4 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı52,05 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı56,44 mm
a - Yük uygulama noktası19 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,2 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük23,2 kN
C0 - Statik yük15,2 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,86 kN
f0 - Faktör14.26
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.72
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,2 kN
Eksenel rijitlik116 N/µm
Radyal rijitlik246 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ32000 tr/min
N lim - gres21000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,28 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,72 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,659 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,33 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,406 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı35,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı35,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı56,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı56,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image