Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7208CG1UJ84 - SNR

7208CG1UJ84

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap40 mm
D - Dış çap80 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği18 mm
d1 - İç bilezik dış çapı52,8 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı67,6 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı73,53 mm
a - Yük uygulama noktası17 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,37 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük36,2 kN
C0 - Statik yük25,2 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,34 kN
f0 - Faktör14.163
Eksenel yer değiştirme K faktörü1.47
Ön yük seviyesi8
Ön yük değeri0,56 kN
Eksenel rijitlik58 N/µm
Radyal rijitlik334 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ28000 tr/min
N lim - gres17500 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,254 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,746 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,854 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,427 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,404 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı47 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı47 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı73 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı73 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image