• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7209CG1UJ84 - SNR

7209CG1UJ84

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap45 mm
D - Dış çap85 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği19 mm
d1 - İç bilezik dış çapı57,4 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı72,45 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı78,97 mm
a - Yük uygulama noktası18 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,416 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük42,9 kN
C0 - Statik yük31 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,67 kN
f0 - Faktör14.234
Eksenel yer değiştirme K faktörü1.27
Ön yük seviyesi8
Ön yük değeri0,7 kN
Eksenel rijitlik118 N/µm
Radyal rijitlik555 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ25000 tr/min
N lim - gres16000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,679 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,321 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,936 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,468 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,406 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı52 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı52 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı78 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı78 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image