Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 50 mm D - Dış çap 90 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 20 mm d1 - İç bilezik dış çapı 62,45 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 76,85 mm D2 - Dış bilezik iç çapı 82,83 mm a - Yük uygulama noktası 19 mm α - Temas açısı 15 ° rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm Hassasiyet sınıfı P4 Kütle 0,486 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 44,8 kN C0 - Statik yük 34 kN Cu - Yorulma sınır yükü 1,82 kN f0 - Faktör 14.56 Eksenel yer değiştirme K faktörü 1.21 Ön yük seviyesi 7 Ön yük değeri 0,24 kN Eksenel rijitlik 75 N/µm Radyal rijitlik 421 N/µm Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -30 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C N lim - sıvı yağ 24000 tr/min N lim - gres 15000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,186 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,814 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,343 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,672 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,412 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 57 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 57 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 83 mm Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı 83 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 0,6 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors