• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7210CG1UJ84 - SNR

7210CG1UJ84

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap50 mm
D - Dış çap90 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği20 mm
d1 - İç bilezik dış çapı62,45 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı76,85 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı83,87 mm
a - Yük uygulama noktası19 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,486 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük44,8 kN
C0 - Statik yük34 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,82 kN
f0 - Faktör14.56
Eksenel yer değiştirme K faktörü1.21
Ön yük seviyesi8
Ön yük değeri0,72 kN
Eksenel rijitlik124 N/µm
Radyal rijitlik588 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ24000 tr/min
N lim - gres15000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,186 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,814 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,343 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,672 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,412 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı57 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı57 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı83 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı83 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image