• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra veya çiftler halinde eğik bilyalı rulmanlar

7211BG - NTN

7211BG

Eğik bilyalı rulmanlar, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra eğik bilyalı rulmanlar, baskın bir eksenel bileşene sahip birleşik yükleri karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Aynı tipteki başka bir rulmana karşıt olarak takıldığında, yüksek montaj rijitliğini garanti eder. NTN ürün grubunda çeşitli seçenekler bulunmaktadır: 30° veya 40° açılar, poliamid, preslenmiş çelik veya sert pirinç kafesler, evrensel eşleştirme, boşluklar veya ön yükler vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap55 mm
D - Dış çap100 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği21 mm
a - Yük uygulama noktası43 mm
α - Temas açısı40 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,612 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük51,5 kN
C0 - Statik yük36 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,74 kN
N lim - sıvı yağ8200 tr/min
N lim - gres6100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı63,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı60,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı91,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı94,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image