Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 55 mm D - Dış çap 100 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 21 mm d1 - İç bilezik dış çapı 69 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 85,8 mm D2 - Dış bilezik iç çapı 91,6 mm a - Yük uygulama noktası 21 mm α - Temas açısı 15 ° rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Hassasiyet sınıfı P4 Kütle 0,62 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 55,5 kN C0 - Statik yük 42,9 kN Cu - Yorulma sınır yükü 2,3 kN f0 - Faktör 14.491 Eksenel yer değiştirme K faktörü 1.17 Ön yük seviyesi 7 Ön yük değeri 0,3 kN Eksenel rijitlik 84 N/µm Radyal rijitlik 472 N/µm Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -30 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C N lim - sıvı yağ 21000 tr/min N lim - gres 13500 tr/min
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,164 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,836 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,252 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,626 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,411 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 63,5 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 63,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 91,5 mm Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı 91,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors