Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7211HG1UJ84 - SNR

7211HG1UJ84

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap55 mm
D - Dış çap100 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği21 mm
d1 - İç bilezik dış çapı69 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı85,8 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı93,02 mm
a - Yük uygulama noktası29 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,62 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük52,9 kN
C0 - Statik yük41 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,3 kN
f0 - Faktör14.757
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.56
Ön yük seviyesi8
Ön yük değeri1,4 kN
Eksenel rijitlik300 N/µm
Radyal rijitlik588 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ18500 tr/min
N lim - gres12500 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,247 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,753 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,273 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,637 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,416 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı63,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı63,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı91,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı91,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image