• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra veya çiftler halinde eğik bilyalı rulmanlar

7212BL1G - NTN

7212BL1G

Eğik bilyalı rulman, iç bilezik ile kılavuzlanan pirinç kafes

Tek sıra eğik bilyalı rulmanlar, baskın bir eksenel bileşene sahip birleşik yükleri karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Aynı tipteki başka bir rulmana karşıt olarak takıldığında, yüksek montaj rijitliğini garanti eder. NTN ürün grubunda çeşitli seçenekler bulunmaktadır: 30° veya 40° açılar, poliamid, preslenmiş çelik veya sert pirinç kafesler, evrensel eşleştirme, boşluklar veya ön yükler vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap60 mm
D - Dış çap110 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği22 mm
d1 - İç bilezik dış çapı78,6 mm
d2 - İç bilezik dış çapı78,6 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı94,4 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı103,2 mm
a - Yük uygulama noktası47,3 mm
α - Temas açısı40 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,78 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük62 kN
C0 - Statik yük44,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü3,4 kN
N lim - sıvı yağ7600 tr/min
N lim - gres5700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı68,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı101,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı104,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image