• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7212HG1UJ74 - SNR

7212HG1UJ74

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap60 mm
D - Dış çap110 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği22 mm
d1 - İç bilezik dış çapı76 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı95,5 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı103,05 mm
a - Yük uygulama noktası31 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,81 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük64 kN
C0 - Statik yük50,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,8 kN
f0 - Faktör14.737
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.54
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,56 kN
Eksenel rijitlik214 N/µm
Radyal rijitlik455 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ17000 tr/min
N lim - gres11000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,241 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,759 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,246 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,623 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,416 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı68,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı68,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı101,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı101,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image