• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7213HG1UJ84 - SNR

7213HG1UJ84

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap65 mm
D - Dış çap120 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği23 mm
d1 - İç bilezik dış çapı82,8 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı102,3 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı109,98 mm
a - Yük uygulama noktası33 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle1,14 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük66,4 kN
C0 - Statik yük54,9 kN
Cu - Yorulma sınır yükü3,05 kN
f0 - Faktör15.035
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.52
Ön yük seviyesi8
Ön yük değeri1,76 kN
Eksenel rijitlik346 N/µm
Radyal rijitlik684 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ15500 tr/min
N lim - gres10500 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,756 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,244 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,686 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,843 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,422 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı73,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı73,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı111,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı111,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image