Tek sıra veya çiftler halinde eğik bilyalı rulmanlar

7215BG - NTN

7215BG

Eğik bilyalı rulmanlar, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra eğik bilyalı rulmanlar, baskın bir eksenel bileşene sahip birleşik yükleri karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Aynı tipteki başka bir rulmana karşıt olarak takıldığında, yüksek montaj rijitliğini garanti eder. NTN ürün grubunda çeşitli seçenekler bulunmaktadır: 30° veya 40° açılar, poliamid, preslenmiş çelik veya sert pirinç kafesler, evrensel eşleştirme, boşluklar veya ön yükler vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap75 mm
D - Dış çap130 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği25 mm
a - Yük uygulama noktası56 mm
α - Temas açısı40 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle1,19 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük79 kN
C0 - Statik yük62 kN
Cu - Yorulma sınır yükü4,5 kN
N lim - sıvı yağ6000 tr/min
N lim - gres4500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı83,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı80,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı121,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı124,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image