Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7215CG1UJ74 - SNR

7215CG1UJ74

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap75 mm
D - Dış çap130 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği25 mm
d1 - İç bilezik dış çapı93,8 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı111,4 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı120,885 mm
a - Yük uygulama noktası26 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle1,2 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük78,4 kN
C0 - Statik yük65,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü3,45 kN
f0 - Faktör14.818
Eksenel yer değiştirme K faktörü1.16
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,48 kN
Eksenel rijitlik102 N/µm
Radyal rijitlik580 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ16000 tr/min
N lim - gres10000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,266 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,734 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,711 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,856 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,418 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı83,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı83,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı121,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı121,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image