Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7217CG1UJ74 - SNR

7217CG1UJ74

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap85 mm
D - Dış çap150 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği28 mm
d1 - İç bilezik dış çapı107,2 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı128,1 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı140,2 mm
a - Yük uygulama noktası30 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle1,81 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük106 kN
C0 - Statik yük90,7 kN
Cu - Yorulma sınır yükü4,45 kN
f0 - Faktör14.695
Eksenel yer değiştirme K faktörü1.09
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,66 kN
Eksenel rijitlik120 N/µm
Radyal rijitlik682 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ14000 tr/min
N lim - gres8900 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,228 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,772 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,53 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,765 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,415 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı95 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı95 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı140 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı140 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image