Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes
Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - İç çap | 100 mm |
| D - Dış çap | 180 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 34 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 127,3 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 153 mm |
| D2 - Dış bilezik iç çapı | 168 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 36 mm |
| α - Temas açısı | 15 ° |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 2,1 mm |
| r1s - Min. bağlantı yarıçapı | 1,1 mm |
| Hassasiyet sınıfı | P4 |
| Kütle | 3,23 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 148 kN |
| C0 - Statik yük | 127 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 5,7 kN |
| f0 - Faktör | 14.56 |
| Eksenel yer değiştirme K faktörü | 1.06 |
| Ön yük seviyesi | 7 |
| Ön yük değeri | 0,92 kN |
| Eksenel rijitlik | 138 N/µm |
| Radyal rijitlik | 784 N/µm |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -30 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| N lim - sıvı yağ | 12000 tr/min |
| N lim - gres | 7500 tr/min |
| RULMAN FREKANSLARI | |
|---|---|
| BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 5,773 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 8,227 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 5,343 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,672 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,412 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 112 mm |
| db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 112 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 168 mm |
| Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 168 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 1 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 2 mm |