Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flanşlı yataklar 722500

722505 DA - SNR

722505 DA

germe manşonlu rulmanlar için flanşlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Flanşlı Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, sünek dökme demir

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı20 mm
D1 - Kapak dış çapı75 mm
a - Yatak boyu110 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği10 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği38 mm
h1 - Yatak yüksekliği100 mm
l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği51,5 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)96 mm
N - Sabitleme deliği çapı12 mm
D - Rulman yuvası çapı52 mm
W2 - Yatak tabanının mil ucuna olan mesafesi44 mm
Kütle1,1 kg
Yatak malzemesigrey cast
undefined
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM10
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları35 N-m
Kapak cıvatalarıM5x16
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları4 N-m
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Keçe şeritFS 5 x 4 x 95
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1
Rulman1205 K C3
Germe manşonuH205
Sabitleme bileziği (x1)FR52x5x3
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2
Rulman2205 K C3
Germe manşonuH305
Sabitleme bileziği (x1)FE52x42x2
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3
Rulman22205 K
Germe manşonuH305
Sabitleme bileziği (x1)FE52x42x2