Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flanşlı yataklar 722500

722506 DA - SNR

722506 DA

germe manşonlu rulmanlar için flanşlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Flanşlı Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, sünek dökme demir

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı25 mm
D1 - Kapak dış çapı86 mm
a - Yatak boyu130 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği12 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği44 mm
h1 - Yatak yüksekliği117 mm
l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği57 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)116 mm
N - Sabitleme deliği çapı12 mm
D - Rulman yuvası çapı62 mm
W2 - Yatak tabanının mil ucuna olan mesafesi47 mm
Kütle1,5 kg
Yatak malzemesigrey cast
undefined
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM10
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları35 N-m
Kapak cıvatalarıM5x16
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları4 N-m
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Keçe şeritFS 6 x 5 x 118
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1
Rulman1206 K C3
Germe manşonuH206
Sabitleme bileziği (x1)FR62x6x3
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2
Rulman2206 K C3
Germe manşonuH306
Sabitleme bileziği (x1)FE62x50x2
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3
Rulman22206 K
Germe manşonuH306
Sabitleme bileziği (x1)FE62x50x2