germe manşonlu rulmanlar için flanşlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Flanşlı Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, sünek dökme demir
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 25 mm |
| D1 - Kapak dış çapı | 86 mm |
| a - Yatak boyu | 130 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 12 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 44 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 117 mm |
| l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği | 59,5 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 116 mm |
| N - Sabitleme deliği çapı | 12 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 62 mm |
| Kütle | 1,5 kg |
| Yatak malzemesi | grey cast |

| VİDALAR | | G - Sabitleme cıvataları | M10 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 35 N-m |
| Kapak cıvataları | M5x16 |
| Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 4 N-m |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | | Keçe şerit | FS 6 x 5 x 118 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 | | Rulman | 1206 K C3 |
| Germe manşonu | H206 |
| Sabitleme bileziği (x1) | FR62x6x3 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 | | Rulman | 2206 K C3 |
| Germe manşonu | H306 |
| Sabitleme bileziği (x1) | FE62x50x2 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3 | | Rulman | 22206 K |
| Germe manşonu | H306 |
| Sabitleme bileziği (x1) | FE62x50x2 |