germe manşonlu rulmanlar için flanşlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Flanşlı Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, sünek dökme demir
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 30 mm |
| D1 - Kapak dış çapı | 97 mm |
| a - Yatak boyu | 145 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 12 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 48,5 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 130 mm |
| l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği | 63,5 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 130 mm |
| N - Sabitleme deliği çapı | 14 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 72 mm |
| Kütle | 1,8 kg |
| Yatak malzemesi | grey cast |

| VİDALAR | | G - Sabitleme cıvataları | M12 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 65 N-m |
| Kapak cıvataları | M5x16 |
| Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 4 N-m |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | | Keçe şerit | FS 6 x 5 x 132 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 | | Rulman | 1207 K C3 |
| Germe manşonu | H207 |
| Sabitleme bileziği (x1) | FR72x8x3 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 | | Rulman | 2207 K C3 |
| Germe manşonu | H307 |
| Sabitleme bileziği (x1) | FE72x65x2 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3 | | Rulman | 22207 K |
| Germe manşonu | H307 |
| Sabitleme bileziği (x1) | FE72x65x2 |