Flanşlı yataklar 722500

722511 DA - SNR

722511 DA

germe manşonlu rulmanlar için flanşlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Flanşlı Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, sünek dökme demir

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı50 mm
D1 - Kapak dış çapı128 mm
a - Yatak boyu192 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği12 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği65 mm
h1 - Yatak yüksekliği172 mm
l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği75,5 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)170 mm
N - Sabitleme deliği çapı14 mm
D - Rulman yuvası çapı100 mm
W2 - Yatak tabanının mil ucuna olan mesafesi64 mm
Kütle4,1 kg
Yatak malzemesigrey cast
undefined
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM12
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları65 N-m
Kapak cıvatalarıM6x20
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları7 N-m
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Keçe şeritFS 8 x 6,5 x 210
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1
Rulman1211 K C3
Germe manşonuH211
Sabitleme bileziği (x1)FR100x6x3
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2
Rulman2211 K C3
Germe manşonuH311
Sabitleme bileziği (x1)FE100x85x2
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3
Rulman22211 K
Germe manşonuH311
Sabitleme bileziği (x1)FE100x85x2