germe manşonlu rulmanlar için flanşlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Flanşlı Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, sünek dökme demir
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 50 mm |
| D1 - Kapak dış çapı | 128 mm |
| a - Yatak boyu | 192 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 12 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 65 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 172 mm |
| l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği | 81,5 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 170 mm |
| N - Sabitleme deliği çapı | 14 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 100 mm |
| Kütle | 4,1 kg |
| Yatak malzemesi | grey cast |

| VİDALAR | | G - Sabitleme cıvataları | M12 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 65 N-m |
| Kapak cıvataları | M6x20 |
| Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 7 N-m |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | | Keçe şerit | FS 8 x 6,5 x 210 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 | | Rulman | 1211 K C3 |
| Germe manşonu | H211 |
| Sabitleme bileziği (x1) | FR100x6x3 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 | | Rulman | 2211 K C3 |
| Germe manşonu | H311 |
| Sabitleme bileziği (x1) | FE100x85x2 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3 | | Rulman | 22211 K |
| Germe manşonu | H311 |
| Sabitleme bileziği (x1) | FE100x85x2 |