• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flanşlı yataklar 722500

722512.DA - SNR

722512.DA

germe manşonlu rulmanlar için flanşlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Flanşlı Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, sünek dökme demir

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı55 mm
D1 - Kapak dış çapı142 mm
a - Yatak boyu210 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği12 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği72 mm
h1 - Yatak yüksekliği189 mm
l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği77 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)180 mm
N - Sabitleme deliği çapı14 mm
D - Rulman yuvası çapı110 mm
W2 - Yatak tabanının mil ucuna olan mesafesi66 mm
Kütle4,8 kg
Yatak malzemesigrey cast
undefined
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM12
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları65 N-m
Kapak cıvatalarıM6x20
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları7 N-m
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Keçe şeritFS 8 x 6,5 x 225
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1
Rulman1212 K C3
Germe manşonuH212
Sabitleme bileziği (x1)FR110x8x3
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2
Rulman2212 K C3
Germe manşonuH312
Sabitleme bileziği (x1)FE110x90x2
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3
Rulman22212 K
Germe manşonuH312
Sabitleme bileziği (x1)FE110x90x2