germe manşonlu rulmanlar için flanşlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Flanşlı Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, sünek dökme demir
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 60 mm |
| D1 - Kapak dış çapı | 152 mm |
| a - Yatak boyu | 225 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 15 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 78 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 203 mm |
| l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği | 80 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 190 mm |
| N - Sabitleme deliği çapı | 14 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 120 mm |
| W2 - Yatak tabanının mil ucuna olan mesafesi | 69 mm |
| Kütle | 5,9 kg |
| Yatak malzemesi | grey cast |

| VİDALAR | | G - Sabitleme cıvataları | M12 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 65 N-m |
| Kapak cıvataları | M6x20 |
| Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 7 N-m |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | | Keçe şerit | FS 8 x 6,5 x 240 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 | | Rulman | 1213 K C3 |
| Germe manşonu | H213 |
| Sabitleme bileziği (x1) | FR120x10x4 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 | | Rulman | 2213 K C3 |
| Germe manşonu | H313 |
| Sabitleme bileziği (x1) | FE120x100x2 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3 | | Rulman | 22213 K |
| Germe manşonu | H313 |
| Sabitleme bileziği (x1) | FE120x100x2 |