germe manşonlu rulmanlar için flanşlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Flanşlı Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, sünek dökme demir
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 75 mm |
| D1 - Kapak dış çapı | 188 mm |
| a - Yatak boyu | 210 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 25 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 105 mm |
| l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği | 114 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 170 mm |
| N - Sabitleme deliği çapı | 18 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 150 mm |
| W2 - Yatak tabanının mil ucuna olan mesafesi | 96 mm |
| Kütle | 11,5 kg |
| Yatak malzemesi | grey cast |

| VİDALAR | | G - Sabitleme cıvataları | M16 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 150 N-m |
| Kapak cıvataları | M8x25 |
| Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 17 N-m |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | | Keçe şerit | FS 9 x 7,5 x 300 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 | | Rulman | 1217 K C3 |
| Germe manşonu | H217 |
| Sabitleme bileziği (x2) | FR150x9x4 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 | | Rulman | 2217 K C3 |
| Germe manşonu | H317 |
| Sabitleme bileziği (x1) | FR150x10x4 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3 | | Rulman | 22217 K |
| Germe manşonu | H317 |
| Sabitleme bileziği (x1) | FR150x10x4 |