germe manşonlu rulmanlar için flanşlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Flanşlı Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, sünek dökme demir
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 90 mm |
| D1 - Kapak dış çapı | 224 mm |
| a - Yatak boyu | 250 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 30 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 125 mm |
| l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği | 127 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 198 mm |
| N - Sabitleme deliği çapı | 22 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 180 mm |
| W2 - Yatak tabanının mil ucuna olan mesafesi | 107 mm |
| Kütle | 18 kg |
| Yatak malzemesi | grey cast |
| VİDALAR | |
|---|---|
| G - Sabitleme cıvataları | M20 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 290 N-m |
| Kapak cıvataları | M10x30 |
| Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 35 N-m |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL | |
|---|---|
| Keçe şerit | FS 10 x 8,5 x 350 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1 | |
|---|---|
| Rulman | 1220 K C3 |
| Germe manşonu | H220 |
| Sabitleme bileziği (x1) | FR180x10x5+180x12x5 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2 | |
|---|---|
| Rulman | 2220 K C3 |
| Germe manşonu | H320 |
| Sabitleme bileziği (x1) | FR180x10x5 |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3 | |
|---|---|
| Rulman | 22220 K |
| Germe manşonu | H320 |
| Sabitleme bileziği (x1) | FR180x10x5 |