Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in.
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flanşlı yataklar 722500

722520 B - SNR

722520 B

germe manşonlu rulmanlar için flanşlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Flanşlı Yataklar: Mil boyunca veya mil ucu için, sünek dökme demir

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı90 mm
D1 - Kapak dış çapı224 mm
a - Yatak boyu250 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği30 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği125 mm
l1 - Kapaklar arasındaki yatak genişliği127 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)198 mm
N - Sabitleme deliği çapı22 mm
D - Rulman yuvası çapı180 mm
Kütle18 kg
Yatak malzemesigrey cast
undefined
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM20
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları290 N-m
Kapak cıvatalarıM10x30
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları35 N-m
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - GENEL
Keçe şeritFS 10 x 8,5 x 350
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 1
Rulman1220 K C3
Germe manşonuH220
Sabitleme bileziği (x1)FR180x10x5+180x12x5
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 2
Rulman2220 K C3
Germe manşonuH320
Sabitleme bileziği (x1)FR180x10x5
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK 3
Rulman22220 K
Germe manşonuH320
Sabitleme bileziği (x1)FR180x10x5