Tek sıra veya çiftler halinde eğik bilyalı rulmanlar

7303 - NTN

7303

Eğik bilyalı rulmanlar, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra eğik bilyalı rulmanlar, baskın bir eksenel bileşene sahip birleşik yükleri karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Aynı tipteki başka bir rulmana karşıt olarak takıldığında, yüksek montaj rijitliğini garanti eder. NTN ürün grubunda çeşitli seçenekler bulunmaktadır: 30° veya 40° açılar, poliamid, preslenmiş çelik veya sert pirinç kafesler, evrensel eşleştirme, boşluklar veya ön yükler vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap17 mm
D - Dış çap47 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği14 mm
a - Yük uygulama noktası16 mm
α - Temas açısı30 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,107 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük17,7 kN
C0 - Statik yük8,65 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,675 kN
N lim - sıvı yağ24000 tr/min
N lim - gres18000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı22,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı21,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı41,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı42,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image