• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra veya çiftler halinde eğik bilyalı rulmanlar

7321BL1G - NTN

7321BL1G

Eğik bilyalı rulman, iç bilezik ile kılavuzlanan pirinç kafes

Tek sıra eğik bilyalı rulmanlar, baskın bir eksenel bileşene sahip birleşik yükleri karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Aynı tipteki başka bir rulmana karşıt olarak takıldığında, yüksek montaj rijitliğini garanti eder. NTN ürün grubunda çeşitli seçenekler bulunmaktadır: 30° veya 40° açılar, poliamid, preslenmiş çelik veya sert pirinç kafesler, evrensel eşleştirme, boşluklar veya ön yükler vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap105 mm
D - Dış çap225 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği49 mm
d1 - İç bilezik dış çapı145,8 mm
d2 - İç bilezik dış çapı145,8 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı184,4 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı203,8 mm
a - Yük uygulama noktası93,5 mm
α - Temas açısı40 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle8,36 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük224 kN
C0 - Statik yük194 kN
Cu - Yorulma sınır yükü11,8 kN
N lim - sıvı yağ3800 tr/min
N lim - gres2900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı119 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı211 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı218 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image