Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra veya çiftler halinde eğik bilyalı rulmanlar

7330BG - NTN

7330BG

Eğik bilyalı rulman, iç bilezik ile kılavuzlanan pirinç kafes

Tek sıra eğik bilyalı rulmanlar, baskın bir eksenel bileşene sahip birleşik yükleri karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Aynı tipteki başka bir rulmana karşıt olarak takıldığında, yüksek montaj rijitliğini garanti eder. NTN ürün grubunda çeşitli seçenekler bulunmaktadır: 30° veya 40° açılar, poliamid, preslenmiş çelik veya sert pirinç kafesler, evrensel eşleştirme, boşluklar veya ön yükler vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap150 mm
D - Dış çap320 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği65 mm
a - Yük uygulama noktası131 mm
α - Temas açısı40 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle25,1 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük335 kN
C0 - Statik yük350 kN
Cu - Yorulma sınır yükü17,9 kN
N lim - sıvı yağ2600 tr/min
N lim - gres2000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı168 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı302 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı302 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı311,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image