• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7900UCG/GNP42U3G - NTN

7900UCG/GNP42U3G

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, bilyalar üzerinde merkezlenmiş kalıplanmış poliamid kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap10 mm
D - Dış çap22 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği6 mm
d1 - İç bilezik dış çapı14,3 mm
d2 - İç bilezik dış çapı13,5 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı17,7 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı19,4 mm
a - Yük uygulama noktası5,2 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,15 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,01 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük3,55 kN
C0 - Statik yük1,65 kN
f0 - Faktör14.2
N lim - sıvı yağ117200 tr/min
N lim - gres73200 tr/min
Ön yük seviyesiGN
Ön yük değeri0,02 kN
Eksenel rijitlik19,2 N/µm
Radyal rijitlik100,6 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı12,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı19,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı20,8 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,15 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image