• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7904UG/GMP42/L606Q1 - NTN

7904UG/GMP42/L606Q1

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap20 mm
D - Dış çap37 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği9 mm
d1 - İç bilezik dış çapı25,9 mm
d2 - İç bilezik dış çapı24,7 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı31,1 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı33,6 mm
a - Yük uygulama noktası12,8 mm
α - Temas açısı30 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,15 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,04 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük7,75 kN
C0 - Statik yük4,5 kN
N lim - sıvı yağ41100 tr/min
N lim - gres30100 tr/min
Ön yük seviyesiGM
Ön yük değeri0,186 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı22,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı34,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı35,8 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,15 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image