• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7905UADG/GLP42U3G - NTN

7905UADG/GLP42U3G

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, bilyalar üzerinde merkezlenmiş kalıplanmış poliamid kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap25 mm
D - Dış çap42 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği9 mm
d1 - İç bilezik dış çapı30,9 mm
d2 - İç bilezik dış çapı29,7 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı36,1 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı38,6 mm
a - Yük uygulama noktası12,4 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,15 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,04 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük8,6 kN
C0 - Statik yük5,5 kN
f0 - Faktör15.7
N lim - sıvı yağ49000 tr/min
N lim - gres30300 tr/min
Ön yük seviyesiGL
Ön yük değeri0,02 kN
Eksenel rijitlik48,5 N/µm
Radyal rijitlik107,4 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı27,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı39,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı40,8 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,15 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image