• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7907UG/GLP42 - NTN

7907UG/GLP42

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap35 mm
D - Dış çap55 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği10 mm
d1 - İç bilezik dış çapı41,6 mm
d2 - İç bilezik dış çapı39,9 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı48,4 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı51,7 mm
a - Yük uygulama noktası18,1 mm
α - Temas açısı30 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,07 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük13,8 kN
C0 - Statik yük9,4 kN
N lim - sıvı yağ26000 tr/min
N lim - gres19100 tr/min
Ön yük seviyesiGL
Ön yük değeri0,049 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı39,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı50,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı52,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image