Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7908UG/GMP42 - NTN

7908UG/GMP42

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap40 mm
D - Dış çap62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
d1 - İç bilezik dış çapı47,6 mm
d2 - İç bilezik dış çapı45,9 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı54,4 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı57,8 mm
a - Yük uygulama noktası20,8 mm
α - Temas açısı30 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,11 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük14,6 kN
C0 - Statik yük10,7 kN
N lim - sıvı yağ23000 tr/min
N lim - gres16900 tr/min
Ön yük seviyesiGM
Ön yük değeri0,345 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı44,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı57,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı59,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image